시스템 참조

림용 그리퍼

시스템 솔루션 | 모빌리티 | 자동차 | 타이어, 림 및 휠

도전과제

딥 드로잉 기계를 적재할 때는 다양한 유형의 림을 그리핑해야 했습니다. 이때 그리퍼는 개조 없이 다양한 부품을 그리핑해야 했습니다.

해결책

부품 종류가 다양하여 특수 그리퍼를 설계해야 했습니다. 표준 실린더는 스트로크 센서 역할을 합니다. 레일과 가이드 캐리지로 구성된 견고한 본체는 프레스 주변의 극한 주변 조건에 적합했습니다. 그리퍼는 견고하며 간단하게 유지보수할 수 있습니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • 공압식
  • 외부 그립
  • 그리퍼 조 동기화됨
  • 클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력6500 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링KLE
최대 스트로크400 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량150 [kg]
최대 공작물 중량50 [kg]
최대 공작물 온도80 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지